Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 800 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: PC 4/..-GU-THR, paso: 6,35 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Pines en zigzag M, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: invertido, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja