UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08
-
Conector para carril
1859221
Conector para carril, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: UMSTBVK 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Montaje sobre carril DIN, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Sus ventajas
Bloque enchufable directo con pie universal para el montaje en carril NS 32 o NS 35
Combinable con la familia MSTB 2,5
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
El principio de conexión conocido permite el uso universal