EBP 2- 5
-
Peine puenteador
1733169
Peine puenteador para conectores en paso de 5,0 mm y/o 5,08 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Puente |
Familia de productos | EBP |
Línea de productos | COMBICON Connectors Special |
Número de polos | 2 |
Paso | 5 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 2 |
Corriente de carga máxima | 24 A (en función del uso) |
Paso | 5 mm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | gris (7042) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Conexión 1 | |
Material aislante | PA |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Código de artículo | 1733169 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 05 |
Clave de producto | AAHZFC |
Página del catálogo | Página 829 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918026509 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,58 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,352 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27460406 |
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ECLASS-12.0 | 27460406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago