SH-8ESD68AAC00S
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1568966
M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Híbrido, serie: SH, Acodado giratorio, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, elemento de datos de 6 polos, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, medida de brida: 28 mm x 28 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial