M23-19S1N8A80DUS - Conector para cables
1718406

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, Nº de polos: 16+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 15 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre más clara visual, sensorial y acústicamente
Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40