ES-FT-BPC-B 16-25 OG - Conector
1130816

Conector, Familia de artículos: BPC, color: naranja, número de polos: 1, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos
Protegido contra contactos accidentales
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro