ES-BPC-C 16-25 OG - Conector
1106306

tipo de conexión

Conector, Familia de artículos: BPC, color: naranja, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 16 mm2, sección máx. de conductor: 25 mm2, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 7,2 mm, diámetro de cable máx.: 10,7 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos
Protegido contra contactos accidentales
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro