VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1256118

Protección enchufable contra sobretensiones de tipo 2 con varistor de alta tensión para elemento de base VAL-MS.PT, con control térmico, indicación óptica de defecto. Versión: 230 V AC

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación