PLT-T3-IT-230-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
2906451
Conector de repuesto para la protección de dispositivos en sistemas IT de la serie de productos PLUGTRAB. Tensión nominal 230 V.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de repuesto |
Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
Construcción | Macho |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Clase de ensayo IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Número de puertos | One |
Tipo de conexión | enchufable |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 52 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Pistas de protección | L-L |
L-PE | |
Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
Tensión nominal UN | 230 V AC (IT) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-L) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 275 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 440 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 16 A (60 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 340 mVA |
Tensión de prueba de referencia UREF | 255 V AC |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 8 kA |
Choque combinado UOC | 6 kV |
Nivel de protección Up (L-L) | ≤ 1,2 kV |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual para Iamax (L-PE) | ≤ 1 kV (con 1 kA) |
≤ 1,5 kV (con UOC) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 440 V AC (120 min / modo estacionario) |
1455 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible previo máximo requerido | 16 A (MCB B) |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A (MCB B) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2906451 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1411 |
Página del catálogo | Página 84 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626077345 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30,71 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 337150e1-df5f-465c-864c-2dc60f8e2341 |
Productos compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago