PTRV 8 BU/VDE 0815 - Distribuidor de maniobra
1049773

Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 8 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Versión azul para el uso en circuitos intrínsecamente seguros en zonas Ex (grado de protección contra ignición Ex i)
Configuración de color de conformidad con VDE 0815
La toma de pruebas de 2,3 mm permite la comprobación con puntas de prueba usuales en el comercio entre los cables