FTRV 4 BU/RD
-
Distribuidor de maniobra
3270174
Distribuidor de maniobra, sin compresor de accionamiento, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul, color elementos de conexión: rojo
Detalles de producto
Tipo de producto | Borna de marshalling |
Número de polos | 2 |
Número de conexiones | 16 |
Número de filas | 4 |
Potenciales | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
Número de conexiones por piso | 4 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
1., 2., 3. y 4º piso | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corriente nominal | 10 A |
Corriente de carga máxima | 10 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²) |
Tensión nominal | 250 V |
Sección nominal | 1,5 mm² |
1., 2., 3. y 4º piso Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable rígido [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Anchura | 8,3 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Color elementos de conexión | rojo |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3270174 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE6211 |
GTIN | 4055626044255 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CDC-PTRV - Brida de sujeción 3270167
-
PT-IL - Material de montaje 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
ST-BW 0 - Herramienta de accionamiento 1200135
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0803479
-
ZB 8,3 CUS - Tira de cinta Zack 8191573
-
TM-PTRV 4,QR:1-4 - Marcador para bornes 0803464
-
TM-PTRV 4,QR:4-1 - Marcador para bornes 0803465
-
TM-PTRV 4,QR:A-D - Marcador para bornes 0803466
-
TM-PTRV 4,QR:D-A - Marcador para bornes 0803467
-
D-PTRV 4 WH - Tapa final 3270151
-
D-PTRV 4 WH 1-4 - Tapa final 3270152
-
D-PTRV 4 WH 1-4 LGS - Tapa final 3270234
-
D-PTRV 4 WH 4-1 - Tapa final 3270236
-
D-PTRV 4 WH 4-1 LGS - Tapa final 3270238
-
D-PTRV 4 WH A-D - Tapa final 3270153
-
D-PTRV 4 WH A-D LGS - Tapa final 3270235
-
D-PTRV 4 WH D-A - Tapa final 3270237
-
D-PTRV 4 WH D-A LGS - Tapa final 3270239
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
Sus ventajas
Asignación de color individual de cables y puntos de embornaje para permitir trabajar sin fallos y de forma segura
Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Versión azul para el uso en circuitos intrínsecamente seguros en zonas Ex (grado de protección contra ignición Ex i)
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
La toma de pruebas de 2,3 mm permite la comprobación con puntas de prueba usuales en el comercio entre los cables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago