cULus Recognized
ID de homologación: E221474-20140616Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A | 22 - 20 |
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 5-polos, Conector macho, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,34 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Generalidades | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montaje | Montaje frontal (M16 x 1,5) |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Señal |
Tipo de sensor | Universal |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Material Material de sellado | PUR (encapsulado) |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie contactos | Ni/Au |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material cuerpo de agarre | Latón, niquelado |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V (AC) |
60 V (DC) | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Resistencia máx. del conductor | 57,6 mΩ/m |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Sección de conductor | 0,34 mm² |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | Bloqueo exterior Push-Pull |
Codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tipo de cable | Hilo trenzado TPE |
Tipo de señal/categoría | Universal |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm ±0,07 mm |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, gris |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Grosor de pared Aislamiento | 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Cable | 3000 V AC |
Resistencia de la línea | ≤ 57,6 mΩ/m |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 20 MΩ*km |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | Sobre la base de IEC 61076-2-010 |
Observación | Push-Pull |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | Sobre la base de EN 50155 |
Denominación de norma | Choques, vibraciones |
Normas/disposiciones | Sobre la base de EN 61373:2011 |
Código de artículo | 1027694 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQCAB |
GTIN | 4055626534008 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,11 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |