M17-7ESSA8AAD00S
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1550191
M17, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: M17 PRO, Acodado giratorio, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 4+4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm, codificación: Tipo 2 (según IEC 61076-2-117), El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de los conectores normalizados?
La seguridad de suministro gracias a la disponibilidad global es significativamente mayor con los conectores normalizados que con las soluciones propias. Se elimina el riesgo de depender de un solo proveedor. La normalización también proporciona dire... Ver más
La seguridad de suministro gracias a la disponibilidad global es significativamente mayor con los conectores normalizados que con las soluciones propias. Se elimina el riesgo de depender de un solo proveedor. La normalización también proporciona directrices sobre el rendimiento mecánico y eléctrico de los productos, por lo que ofrece a fabricantes y usuarios una seguridad adicional.
Ver menos¿Para qué aplicaciones es adecuado el conector M17 HYBRID?
El conector híbrido M17 PRO es una solución 3 en 1 para la transmisión simultánea de señales, datos y potencia en equipos de campo inteligentes. Ya sea en motores de baja tensión, cobots, en la manipulación de materiales o en la intralogística, el M1... Ver más
El conector híbrido M17 PRO es una solución 3 en 1 para la transmisión simultánea de señales, datos y potencia en equipos de campo inteligentes. Ya sea en motores de baja tensión, cobots, en la manipulación de materiales o en la intralogística, el M17 PRO HYBRID combina las ventajas de una solución de conexión compacta con una alta densidad de empaquetado de contactos y una transmisión de corriente hasta 16 A.
Ver menos¿Qué es el bloqueo rápido ONECLICK?
The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors ar... Ver más
The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors are connected to create a vibration-resistant connection in any mounting position.
Ver menos¿Qué variantes de carcasa están disponibles para el M17 PRO HYBRID?
Además de los diseños de carcasa ya conocidos de la serie M17 PRO, para el M17 PRO HYBRID se ofrece un nuevo tamaño de brida. El nuevo tamaño de brida de 21,6 x 21,6 mm está disponible tanto en conectores para equipos rectos como acodados y giratorio... Ver más
Además de los diseños de carcasa ya conocidos de la serie M17 PRO, para el M17 PRO HYBRID se ofrece un nuevo tamaño de brida. El nuevo tamaño de brida de 21,6 x 21,6 mm está disponible tanto en conectores para equipos rectos como acodados y giratorios. Con una altura total de solo 30 mm en las variantes en ángulo, es la solución más compacta del mercado para el cableado de equipos.
Ver menos¿Cuál es la capacidad de corriente del conector híbrido M17 PRO y qué protocolos admite?
¿Qué medidas de protección CEM integra el M17 PRO HYBRID?
Why are there different colored contact inserts?
La rotulación por colores permite al usuario distinguir inmediatamente entre las versiones de 50 V y 630 V. Las barras de codificación adicionales en la cara enchufable evitan el desajuste durante el cableado de la instalación y proporcionan segurida... Ver más
La rotulación por colores permite al usuario distinguir inmediatamente entre las versiones de 50 V y 630 V. Las barras de codificación adicionales en la cara enchufable evitan el desajuste durante el cableado de la instalación y proporcionan seguridad adicional.
Ver menos