El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Sirve para registrar señales digitales de tensión continua en un rango de baja tensión. Dentro de una estación Axioline F puede utilizar directamente módulos de baja tensión y pequeña tensión uno junto a otro.
    
  
  AXL F DI8/2 24DC 1F
   - 
  Módulo digital
    
      2702783
      
      
    
  
      Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, corresponde a la norma IEC 61850-3, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas
    
  Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas digitales de conformidad con EN 61131-2 tipo 1
        Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
        24 V DC, 2,5 mA
        Duración de filtrado < 1 ms
        Las entradas están protegidas contra polarización inversa
        Separación segura según EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
        Placa de características guardada
        Indicaciones de diagnóstico y estado
        Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613