AXL F BK PB XC - Acoplador de bus
2702463

Axioline F, Acoplador de bus, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La conexión del PROFIBUS se realiza a través de conectores hembra D-SUB de 9 polos
Aislamiento galvánico entre la interfaz PROFIBUS y la lógica
Conmutador de codificación giratorio para el ajuste de la dirección PROFIBUS
DP/V1 para maestro de clase 1 y clase 2
Velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
La configuración dinámica es soportada
Funciones I&M
Firmware actualizable
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 2.20)
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente