El acoplador de bus está previsto para su uso dentro de una red PROFIBUS y representa el enlace al sistema de E/S Axioline F. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F. Para la integración de la estación Axioline F en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo GSD. Está disponible para descargar en la siguiente dirección: phoenixcontact.net/product/2688530
AXL F BK PB
-
Acoplador de bus
2688530
Axioline F, Acoplador de bus, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840RINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAPROFIBUS
ID de homologación: Z02073cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
La conexión del PROFIBUS se realiza a través de conectores hembra D-SUB de 9 polos
Aislamiento galvánico entre la interfaz PROFIBUS y la lógica
Conmutador de codificación giratorio para el ajuste de la dirección PROFIBUS
DP/V1 para maestro de clase 1 y clase 2
Velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
La configuración dinámica es soportada
Funciones I&M
Firmware actualizable
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 2.20)