El módulo es un módulo de E/S Axioline F que se utiliza en el sistema de E/S Axioline F modular. El módulo es un equipo de E/S modular, que puede añadirse al bus local Axioline F para transferir datos de E/S al sistema de control Axioline F o al acoplador de bus superpuesto a la estación. El módulo permite la conexión de hasta cuatro dispositivos HART. El módulo analógico E/S de salida apto para HART administra datos analógicos de salida y HART a y de bornas de E/S de campo y pone esta información a disposición del sistema de control/acoplador de bus mediante el bus local Axioline F.
AXL F AO4 HART XC 1F
-
Módulo analógico
1087080
Axioline F, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, HART - Funcionalidad, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
IECEx
ID de homologación: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: DEMKO 20 ATEX 2334XProductos compatibles
Sus ventajas
4 señales de control analógicas alimentadas en la salida para HART
Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA y 0 mA ... 20 mA
Acceso cíclico a PV, SV, TV, QV y corriente de bucle
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)