Pasacables adaptador para la combinación del sistema de entrada de cables CES con la posibilidad de enchufe de una caja HEAVYCON. Mediante la combinación del sistema de entrada de cables CES y el pasacables adaptador pueden introducirse cómodamente varios conductores en un conector.
HC-STA-B16/B10-CESFD-PL-BK
-
Carcasa
1252470
Carcasa aérea B16, para brida transversal, material: PA, recta, altura: 99,5 mm, prensaestopas: sin, Pasacables adaptador para el sistema de entrada de cables CES, Posibilidad de combinación óptima con insertos de contactos modulares
Detalles de producto
cUL Recognized
ID de homologación: E255026Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
Montaje sencillo de varias líneas en una carcasa HEAVYCON
Plástico sin halógenos
Letrero rotulable que puede colocarse