Conectores circulares
SL-Z0005 - Capuchón
SL-Z0005
-
Capuchón
1607926
Capuchón protector de plástico para conectores con rosca exterior M58
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Capuchón
Serie
SL
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP40
Datos comerciales
Código de artículo
1607926
Unidad de embalaje
25 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABRGAH
GTIN
4046356272926
Peso por unidad (incluido el embalaje)
27 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
25,8 g
Número de tarifa arancelaria
39235090
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Conectores circulares de 4 polos
Conectores macho M12, 3 polos
Conectores circulares de 12 polos
Conectores macho M12
Conectores macho M12, 4 polos
Conectores circulares de 3 polos
Conectores macho M12, 8 polos
Conectores circulares de 6 polos
Conectores circulares de 7 polos
Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
Conectores macho M12, 6 polos
Conectores macho M12, 17 polos
Conectores circulares de 8 polos
Conectores circulares de 5 polos
Conectores macho M12, 12 polos
Ayuda del producto