Cajas de distribución de 19" de la serie FDX 20, 1 unidad rack, con bandeja extraíble, para 12x LC-Duplex OM2, grises, completamente listas para el empalme (todo premontado correctamente: 12 acoplamientos LD-Duplex, 12 tapones ciegos, 24 pigtails, 2 cassettes, 2 peines, 1 tapa para cassette).
4 entradas de cables (lado trasero) incl. 2 prensaestopas Pg16, 2 tapones de sellado y juego de fijación de 19".
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OM2-PT9
-
Caja de empalme
1145416
Caja de empalme, diseño: 1 unidad rack, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, tamaño de la caja: 1, color: gris
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s