SACB-4/ 8-L-20,0PUR SCO P
-
Caja distribuidora
1027009
Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 20 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 5 |
| Número de puestos enchufables | 4 |
| Codificación | A |
| LED | sí |
| Diagnóstico local | |
| Función vigilada | Tensión de alimentación |
| Representación óptica | LED verde |
| Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
| Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
| Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Corriente asignada total | 12 A |
| Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
| Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra SPEEDCON M12 |
| Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
| Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,5 Nm |
| Asignación de conexiones | |
| Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 54 mm |
| Altura | 23 mm |
| Longitud | 117 mm |
| Material Manguito roscado | PBT |
| Material Carcasa | PBT |
| Material Material de sellado | PUR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta Junta tórica | NBR |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Material superficie del contacto | dorado |
| Material soporte de contactos | PA |
| Longitud del cable | 20 m |
| PUR/PVC negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 122 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de polos | 11 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR/PVC negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 56x 0,15 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 17 |
| Sección de línea | 8x 0,5 mm² (conductor de señales) |
| 3x 1 mm² (Cable de energía) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
| Diámetro exterior del cable | 8,70 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde |
| Grosor de pared envoltura interior | ≥ 0,15 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,38 mm |
| Cableado total | conductores cableados en capas |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba | 2000 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 66 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 87 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 87 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
| Resistencia a las llamas | DIN EN 50265 |
| Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
| Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
| Características especiales | sin silicona |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| 80 °C (según UL) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1027009 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF3CBA |
| GTIN | 4055626520230 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.876 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.680 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para carril DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
Sus ventajas
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago