Caja de empalme para carril DIN de la serie FDX 20, equipada con 6 SC-Duplex, completamente lista para empalmar y equipada con pigtails de 900 µm (OM3) premontados. Soporte de empalme para protección de empalme retráctil y crimpado disponible aparte, sobre una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Entrada de cables posible mediante atornillado desde arriba o abajo. Caja de 2 piezas, preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera. El adaptador también puede montarse lateralmente.
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 SC-Duplex, 12 pigtails (OM3), 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM3-PT9
-
Caja de empalme
1343381
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicación de pedido: | La protección de empalme retráctil (código de artículo 1019676) o la protección de empalme crimpada (código de artículo 1019678) se deben solicitar por separado. |
Tipo de producto | Caja distribuidor red |
Serie | FDX 20 series |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril |
Cara de enchufe | SC-Duplex |
Número de salidas de cable | 2 |
Número de conductores | 12 |
Cantidad de los puestos de módulo | 6 |
Número de puestos enchufables | 12 |
Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
Tapa de protección | sí |
Salida de cables | arriba y abajo |
Atenuación | ≤ 0,3 dB |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Empalme |
Anchura | 40 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 115 mm |
Carcasa | |
Anchura de la carcasa | 40 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de puntera | 2,50 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material puntera | Cerámica de circonio |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Tipo de cable | Fibra de vidrio multimodo |
Tipo de cable | 900 µm |
Estructura de cable | conductor compacto parcialmente suelto (STB) |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 900 µm |
Conductores individuales, diámetro | 900 µm (250/900 µm) |
Conductor individual, color | Disposición con codificación por color según IEC 60794-2 |
Longitud del cable tipo breakout | ≥ 1,5 m |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia al aceite | no |
Resistencia a las llamas | sí |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 12 |
Fibra | GOF |
Tipo de fibra | Fibra de vidrio multimodo, 50/125 µm |
Atenuación | ≤ 0,3 dB |
Pérdida de retorno | ≥ 35 dB |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Menor radio de flexión | 30 mm |
Atenuación | ≤ 0,3 dB |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (según IEC 60529) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Categoría OPhd+) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 55 °C |
Resistencia al aceite | no |
Resistencia a las llamas | sí |
Resistencia al aceite | no |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Permite una reconexión flexible del adaptador para carril |
Código de artículo | 1343381 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNGAA |
GTIN | 4063151654948 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 713,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 646,651 g |
Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185485
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185480
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1185486
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1185481
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1185489
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1185483
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - Cable de fibra óptica 1286221
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica 1405698
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica 1405692
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/0.5 - Cable Patch para fibra óptica 1185487
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Tornillo de cierre 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contratuerca 3241134
-
SF-PH 1-80 - Destornillador 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Destornillador 1212552
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411125
-
TML (104X10)R - Tira de rotulación 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Tira de rotulación 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiqueta para superficies ásperas 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Placa de aviso 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Marcador de aparatos 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Marcador de cables 0803386
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago