SAC-5P-M12MSL/15,0-280 FE SH - Cable de potencia
1174409

Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: L, a extremo de cable libre, longitud de cable: 15 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos