SAC-4P-M12MSL/0,3-PVC/FSL - Cable de potencia
1425101

Cable de potencia, 4-polos, PVC, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: L, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 0,3 m, para corriente continua hasta 16 A / 63 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L