STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M - Borna de actuador/sensor de proximidad
3209154

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Piso superior para cableado de señalización