STIO 2,5/3-2B/L - Borna de actuador/sensor de proximidad
3209015

sección
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Módulos de salida de tres conductores y de igual contorno con conexión PE en el piso inferior, para el cableado de los actuadores
Los módulos de alimentación pueden situarse en cualquier punto de la regleta de bornes para realizar la alimentación o la ampliación
Variantes con indicación luminosa para la señalización del estado de conmutación
Puenteado sencillo y distribución de potencial con puente enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete
El suministro de potencial se efectúa mediante los módulos de alimentación STIO-IN
Piso superior para cableado de señalización, los dos pisos inferiores se emplean para la distribución del potencial positivo y negativo
Para realizar un cableado de actuadores y detectores de tres conductores en el que se ahorre tiempo y espacio