sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma
Bloque distribuidor de funciones, Borna de base con alimentación y cuchilla seccionadora en las ramificaciones, separación con destornillador o con la mano, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris