PTFIX 6/6X2,5-MT - Bloque distribuidor de funciones
1130757

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Bloque distribuidor de funciones, Borna de base con alimentación y cuchilla seccionadora en las ramificaciones, separación con destornillador, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para conectar sin puenteado manual
Aprox. 30 % de ahorro de espacio en el carril DIN con montaje trasversal
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Separación de los circuitos eléctricos mediante las cuchillas seccionadoras incorporadas, activación con destornillador