cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20200326| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Borne pasamuros, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 13, número de filas: 1, número de polos: 13, número de conexiones: 13, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock + Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja
| Tipo de producto | Borne pasamuros |
| Familia de productos | DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR |
| Línea de productos | COMBICON Connectors M |
| Número de polos | 13 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de conexiones | 13 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 13 |
| Tipo de montaje | Lock & Release sujeción aérea (rosca) |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 12 A |
| Tensión nominal UN | 320 V |
| Resistencia de contacto | 1,5 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Sistema de conectores | COMBICON MSTB 2,5 |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión del contacto | Macho |
| Bloqueo | |
| Sistema de bloqueo | Bloqueo Lock and Release |
| Tipo de montaje | Lock + Release |
| Par de apriete | 0,3 Nm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Calibre macho a x b / Diámetro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal (L) |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Brida | |
| Par de apriete | 0,3 Nm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | verde (6021) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 5,08 mm |
| Anchura [w] | 91,01 mm |
| Altura [h] | 16,5 mm |
| Longitud [l] | 19,3 mm |
| Altura total | 16,5 mm |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
| 2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexible / > 50 N | |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 25 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 7 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 7 N |
| Comprobación del par | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Portacontactos usado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
| Resistencia de las rotulaciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Polarización y codificación | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado | 16 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 3 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 4,8 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 1,5 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 1,6 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 25 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 2,21 kV |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1095729 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AACWDA |
| GTIN | 4055626925349 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25,21 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |