TB 4-HEDI I - Borna interrumpible por palanca
3246421

Borna interrumpible por palanca, con metal de paso en la palanca, con el mismo contorno que el borne para fusible TB 4-HESI, tipo de fusible: Puente, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección:  0,5 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles