UKK 5-2 BE
-
Borne para componentes
3048030
Borne para componentes, Anchura máxima de los componentes a soldar: 5 mm, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Anchura máxima de los componentes a soldar: 5 mm |
| Tipo de producto | Borne para componentes |
| Número de polos | 2 |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er y 2º piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A |
| Corriente de carga máxima | 32 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V (La indicación se refiere a la resistencia a tensiones eléctricas respecto a los bornes contiguos o al carril.) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,5 mm |
| Altura | 56 mm |
| Profundidad en NS 32 | 67 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 62 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 69,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3048030 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | BE1271 |
| GTIN | 4017918864033 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 15,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBI 10- 6 - Puente fijo 0203250
-
FBI 3- 6 - Puente fijo 0203425
-
FBI 10- 6-EX - Puente fijo 0203519
-
D-UKK 3/5 - Tapa final 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Placa distanciadora 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Placa distanciadora 2770794
-
RPS - Clavija reductora 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Están disponibles para distintas aplicaciones bornes de diodos doble piso con distintas conexiones.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago