TB 4-2L I RD - Borne multipiso
3000956

Borne multipiso, piso superior e inferior puenteable, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Detalles de producto