EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Borne de varios conductores, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||