TB 2,5-QUATTRO I BU
-
Borne de varios conductores
3000915
Borne de varios conductores, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne multiconductor |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Piso 1 arriba 1+2 abajo 1+2 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M2,5 |
| Par de apriete | 0,4 ... 0,5 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 24 A |
| Corriente de carga máxima | 24 A |
| Tensión nominal | 500 V |
| Anchura | 5,2 mm |
| Ancho de tapa | 1,5 mm |
| Color | azul (RAL 5015) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3000915 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BEK213 |
| GTIN | 4046356761611 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10,822 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,822 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
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
INB 10-5 - Peine puenteador 3246175
-
D-TB 2,5/4-QUATTRO - Tapa 3059838
-
TS-TB-2L - Tabique separador 3062841
-
TPS 3/10/4 - Regleta de clavijas de prueba 3246230
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
E/TB - Soporte final 3246966
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago