ZFKK 1,5-MSTBV-5,08-PE/F
-
Borne de paso
1873032
Borne de paso, 1. Y 2º piso, conexión a la derecha, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, color: amarillo-verde
Detalles de producto
| Número de polos | 1 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| 1. Y 2º piso, conexión a la derecha | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Observación | Observe la capacidad de corriente de los carriles. |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 5,08 mm |
| Paso | 5,08 mm |
| Color | amarillo-verde |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Superficie contactos | Estaño Sn |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| Código de artículo | 1873032 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE2141 |
| GTIN | 4017918142421 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 19,457 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,705 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 44281234-fb7c-4ed5-bfd2-eece008a56bd |
Productos compatibles
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago