UBAL 50 - Borne de corriente
1086465

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 145 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 6 mm2 - 50 mm2, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 4 mm2 - 50 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión por tornillo a medida para conductores de cobre y aluminio unifilares y multifilares
Los puntos de embornaje preengrasados y que no requieren mantenimiento simplifican la conexión de los conductores de aluminio
Carcasa extremadamente robusta de poliamida reforzada con fibra de vidrio con homologación V0
El diseño especial del UBAL permite la conexión simultánea de conductores de aluminio y cobre en distintas conexiones