UBAL 50 FE
-
Borne de corriente
1086471
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 145 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 6 mm2 - 50 mm2, Sección de dimensionamiento: 50 mm2, sección: 4 mm2 - 50 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: amarillo
Sección de conexión
Detalles de producto
| Generalidades | Borna para carril para conductor de aluminio y cobre (AL-CU) |
| Generalidades | |
| Observación | En caso de uso de conductores flexibles recomendamos el uso de punteras. |
| Familia de productos | UBAL |
| Número de polos | 1 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,73 W |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Conductor de aluminio | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Observación | Tornillos con hexágono interior |
| Los siguientes valores se refieren a los conductores de aluminio | |
| Los valores para conductores de aluminio se refieren a los conductores rígidos y de varios hilos conforme a EN 60228. En el área de descargas encontrará indicaciones de uso sobre la conexión de conductores de aluminio. |
|
| Par de apriete | 12 Nm |
| Longitud de pelado | 23 mm |
| Conexión según norma | IEC 61238-1 |
| Sección de conductor rígido | 6 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 1/0 (Convertido según IEC) |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Corriente nominal | 145 A |
| Corriente de carga máxima | 145 A (con sección de cable de 50 mm² - corriente de prueba según IEC 61238-1) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conductor de cobre | |
| Observación | Los siguientes valores se refieren a los conductores de cobre |
| Conductores flexibles de la clase 5 según EN 60228. | |
| Par de apriete | 4 ... 12 Nm |
| Longitud de pelado | 23 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 4 mm² ... 50 mm² |
| Sección de conductor AWG | 6 ... 1/0 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Corriente nominal | 150 A |
| Corriente de carga máxima | 150 A (con una sección de conductor de 50 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Anchura | 19,2 mm |
| Altura | 82,5 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 51 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 58,5 mm |
| Diámetro de taladro | 2,75 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | II |
| Material aislante | PA |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 50 mm² | 6 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 10 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Código de artículo | 1086471 |
| Unidad de embalaje | 20 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1311 |
| GTIN | 4055626878461 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48,92 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,641 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CEC UBAL 50 - Placa de cierre 1086473
-
UCT-TM 5 - Marcador para bornes 0828734
-
UCT-TM 5 OG - Marcador para bornes 0829155
-
UCT-TM 5 BU - Marcador para bornes 0829157
-
UCT-TM 5 YE - Marcador para bornes 0828735
-
UCT-TM 5 RD - Marcador para bornes 0829154
-
UCT-TM 5 GN - Marcador para bornes 0829158
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidantes 1108540
Sus ventajas
Los puntos de embornaje preengrasados y que no requieren mantenimiento simplifican la conexión de los conductores de aluminio
Conexión por tornillo a medida para conductores de cobre y aluminio unifilares y multifilares
Carcasa extremadamente robusta de poliamida reforzada con fibra de vidrio con homologación V0
El diseño especial del UBAL permite la conexión simultánea de conductores de aluminio y cobre en distintas conexiones
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago