UBAL 150 BK
-
Borne de corriente
1086502
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, sección: 35 mm2 - 150 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: negro
Sección de conexión
Detalles de producto
Generalidades | Borna para carril para conductor de aluminio y cobre (AL-CU) |
Generalidades | |
Observación | En caso de uso de conductores flexibles recomendamos el uso de punteras. |
Tipo de producto | Borne de paso |
Familia de productos | UBAL |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 9,55 W |
Sección nominal | 150 mm² |
Conductor de aluminio | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M18 |
Observación | Tornillos con hexágono interior |
Los siguientes valores se refieren a los conductores de aluminio | |
Los valores para conductores de aluminio se refieren a los conductores rígidos y de varios hilos conforme a EN 60228. En el área de descargas encontrará indicaciones de uso sobre la conexión de conductores de aluminio. |
|
Par de apriete | 20 ... 30 Nm |
Longitud de pelado | 30 mm |
Conexión según norma | IEC 61238-1 |
Sección de conductor rígido | 35 mm² ... 150 mm² |
Sección de conductor AWG | 2 ... 300 (Convertido según IEC) |
Corriente nominal | 290 A |
Corriente de carga máxima | 290 A (con sección de cable de 150 mm² - corriente de prueba según IEC 61238-1) |
Tensión nominal | 1000 V |
Sección nominal | 150 mm² |
Conductor de cobre | |
Observación | Los siguientes valores se refieren a los conductores de cobre |
Conductores flexibles de la clase 5 según EN 60228. | |
Par de apriete | 20 ... 30 Nm |
Longitud de pelado | 30 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 35 mm² ... 150 mm² |
Sección de conductor AWG | 2 ... 300 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 95 mm² ... 120 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 35 mm² ... 120 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 35 mm² ... 120 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 35 mm² ... 50 mm² |
Corriente nominal | 309 A |
Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
Tensión nominal | 1000 V |
Sección nominal | 150 mm² |
Anchura | 30,5 mm |
Altura | 105,5 mm |
Profundidad | 67 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 67 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 74,5 mm |
Diámetro de taladro | 2,75 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | II |
Material aislante | PA |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 150 mm² | 18 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 15 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 35 mm2/6,8 kg |
150 mm²/15 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 10 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 61238-1 |
IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Código de artículo | 1086502 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4055626879321 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153,12 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CEC UBAL 150 - Placa de cierre 1086474
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 GN - Marcador para bornes 0829173
-
UCT-TM 10 RD - Marcador para bornes 0829169
-
UCT-TM 10 YE - Marcador para bornes 0829143
-
UCT-TM 10 BU - Marcador para bornes 0829172
-
UCT-TM 10 OG - Marcador para bornes 0829170
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidantes 1108540
Sus ventajas
Los puntos de embornaje preengrasados y que no requieren mantenimiento simplifican la conexión de los conductores de aluminio
Conexión por tornillo a medida para conductores de cobre y aluminio unifilares y multifilares
Carcasa extremadamente robusta de poliamida reforzada con fibra de vidrio con homologación V0
El diseño especial del UBAL permite la conexión simultánea de conductores de aluminio y cobre en distintas conexiones
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago