El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TB 50 I BU - Borne de paso
3247187

Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 16 mm2 - 70 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles