ST 10 RD
-
Borne de carril de paso
3035662
Borne de carril de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: rojo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Campo de empleo | Construcción de maquinaria |
| Construcción de instalaciones | |
| Industria de procesos | |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,82 W |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 10 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Calibre macho | A6 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 6 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Corriente nominal | 57 A |
| Corriente de carga máxima | 65 A (con una sección de conductor de 16 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 85 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-10 / 3005947 |
| Puente enchufable / FBS 5-10 / 3005948 | |
| Datos puente | 53,5 A (10 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (56,6 A / 10 mm²) |
| para puentear con puente | 550 V |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal | 550 V |
| Corriente asignada | 51 A |
| Corriente de carga máxima | 59,5 A |
| Resistencia de contacto | 0,4 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 10 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 8 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 16 ... 6 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 16 ... 8 |
| Anchura | 10,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Altura | 71,5 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 50,3 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 57,8 mm |
| Color | rojo (RAL 3001) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba aprobada | |
| Corriente admisible de corta duración 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 10 mm2/2 kg | |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3035662 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE2111 |
| GTIN | 4046356625098 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 25,484 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,484 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,245 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 5-10 - Puente enchufable 3005948
-
FBS 5-10 BU - Puente enchufable 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Puente reductor 3213252
-
FBS 2-10 GY - Puente enchufable 1103721
-
LPS-10/E - Conector de servicio técnico 3270580
-
LPS-10 - Conector de servicio técnico 3270581
-
LPO 10/E - Conector de derivación 3270528
-
LPO 10 - Conector de derivación 3270529
-
D-ST 10 - Tapa final 3036644
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
WST 10/35 - Cobertor de aviso 3030006
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Sus ventajas
Puede consultar las opciones flexibles del puenteo reductor del sistema CLIPLINE complete System en el capítulo "Accesorios para el sistema de bornes para carril CLIPLINE complete"
Gracias a los entrantes dobles de puente es posible, además del puenteo de cadenas individual, un puenteo reductor en los bornes de conexión por resorte de sección más pequeña
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago