CASE PTI INSTA L-BOXX DE
-
Kit de inicio
1185519
Kit de inicio, Set de inicio de bornas de instalación en un práctico maletín de sistema Sortimo L-BOXX 102. Bornas de instalación 108 PTI, sección de 0,14 mm2 a 16 mm2, 19 tapas finales, 5 soportes, 20 puentes enchufables, 1 destornillador, rotulación y accesorios, color: negro
Detalles de producto
-
-
PTI 2,5-L/L - Borne de piso de distribución 3213953
-
PTI 2,5-PE/L/N - Borne de tierra para distribución 3213950
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
D-PTI/3 - Tapa final 3213975
-
AB-PTI/3 - Soporte 3213974
-
ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Tira de cinta Zack 0800271
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
PTI 4-PE/L/NT - Borne de tierra para distribución 3214047
-
PTI 4-L/L - Borne de piso de distribución 3214052
-
D-PTI 4/3 - Tapa final 3214054
-
PTI 16/S - Borna de instalación 3214029
-
PTI 16/S BU - Borna de instalación 3214023
-
PTI 16/S-PE - Borne de tierra para distribución 3214024
-
D-PTI 16/S - Tapa final 3214027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
PTI 16-NLS-FI BU - Borna de instalación 1030131
-
AB-PTI 16-NLS BU - Soporte 1030138
-
AP-NLS N - Perfil cobertor 1013634
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
ST-BW - Herramienta de accionamiento 1207608
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
Tipo de producto | Borne de paso |
Anchura | 445 mm |
Altura | 358 mm |
Profundidad | 118 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Código de artículo | 1185519 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE2251 |
GTIN | 4063151226312 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.381 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.212 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago