DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63085Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID de homologación: RU C-DE.BE.B.03378VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |