El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HV M5/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad
1056835

Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo por tornillo, nuez HFR
Arandela cónica CS