Módulo VARIOFACE con dos barras colectoras (P1, P2) para distribución de potencial, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35. Ancho de módulo: 97,7 mm
Distribuidores de maniobra para la distribución de potencial
Con los distribuidores de maniobra se puede realizar una maniobra clara y compacta de señales en el entorno de la automatización. Los distribuidores de maniobra y las matrices de marshalling están disponibles con diferentes números de polos. Mediante la asignación por colores de los conductores y de los puntos de embornaje y la rotulación de amplia superficie se garantiza una instalación intuitiva y segura de los distribuidores de potencial.
Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: azul
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: blanco
Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: azul
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: rojo
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 8 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: blanco, rojo
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 8 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: verde
Borna de tierra, número de conexiones: 16, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde
Sus ventajas
- Hasta un 20 % más de densidad de señales gracias a un diseño compacto
- Asignación libremente configurable y codificada por colores del conductor y del punto de embornaje para una instalación intuitiva y segura
- Cómoda comprobación mediante tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso
- Rotulación de gran superficie sin divisiones
- Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete uniformes
Distribuidores de maniobra
Bornas de marshalling PTRV 8
Distribuidores de maniobra para la distribución de señales compacta
Los distribuidores de maniobra le ofrecen la máxima densidad de señales y necesitan hasta un 20 % menos de espacio gracias al diseño compacto de los pisos. Las bornas de marshalling se pueden montar fácilmente encajándolas sin problemas en el carril DIN NS 35. Gracias a las tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso de los distribuidores de maniobra podrá comprobar fácilmente los puntos de conexión individuales. Mediante el accesorio CLIPLINE complete universal podrá reducir sus gastos de almacenamiento y logística.
Los distribuidores de maniobra están disponibles como variante preconfeccionada en diferentes combinaciones de colores normalizadas, p. ej. según DIN VDE 0815, y también como variante de libre confección.
Distribuidores de potencial con y sin alimentación
Distribuidores de potencial para una distribución de potencial clara
Los distribuidores de potencial, a diferencia de los distribuidores de maniobra, llevan un único potencial. Están disponibles con y sin alimentación y pueden ampliarse rápida y fácilmente utilizando los puentes FBS estandarizados. Al igual que los distribuidores de potencial, los distribuidores de maniobra le ofrecen la máxima densidad de señales y también pueden encajarse sin problemas en el carril DIN NS 35.
Distribuidores de maniobra
Configurador de distribuidores de maniobra PTRV
Configure su distribuidor de maniobra personalizado para la clasificación clara de señales en el entorno de automatización.
Folleto de producto de distribuidores de maniobra y matrices de marshalling
Descarga
¿Desea recibir material impreso sobre nuestros distribuidores de potencial y de maniobra? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad.