Bornas COMBI enchufables

Bornas enchufables

Las bornas para carril enchufables  COMBI son una forma especial de bornas híbridas. Las bornas cuentan con una zona enchufable estandarizada, por un lado, y una tecnología de conexión push-in, por tornillo, por resorte o rápida, por el otro. Debido al sistema de contacto, soporta las cargas de vibraciones más extremas. Con las bornas para carril enchufables trabajará de forma especialmente rápida al cablear las señales y la potencia.

Go to Product Detail Page for item 3042502
SC 4/ 7 - Acoplamiento COMBI
SC 4/ 7 - Acoplamiento COMBI
3042502

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3214495
PTTBS 1,5/S/2P - Borna de doble piso
PTTBS 1,5/S/2P - Borna de doble piso
3214495

Borna de doble piso, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión push-in / conexión enchufable, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3042735
ST 4/ 2P - Borne de paso
ST 4/ 2P - Borne de paso
3042735

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3061622
PP-H 6/ 7 - Conector
PP-H 6/ 7 - Conector
3061622

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 7, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, color: gris

Go to Product Detail Page for item 3212497
PP-H 1,5/S/1 BU - Conector
PP-H 1,5/S/1 BU - Conector
3212497

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: azul

Go to Product Detail Page for item 3042955
SP 4/ 7 - Conector
SP 4/ 7 - Conector
3042955

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2- 6 mm2, color: gris

Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Libre elección de la tecnología de conexión gracias a la zona enchufable COMBI con un diseño homogéneo
  • Corriente nominal de 41 A y tensión nominal de 1000 V realizables mediante un contacto macho potente
  • Elevada seguridad gracias a una versión segura frente al contacto de los dedos
  • Protección contra fallos gracias a las opciones de codificación personalizadas
  • Flexibilidad total gracias a los conectores macho autoconfeccionables

Nuevos productos

Bornas para carril enchufables con tecnología Push-X en un carril DIN

Bornas para carril enchufables con Push-X

Fácil enchufe con COMBI y Push-X

Las bornas para carril enchufables con zona de enchufe COMBI y conexión Push-X revolucionan el cableado. Aumente la eficiencia con un cableado sin esfuerzo en el armario de control mediante la conexión Push-X y conecte el nivel de campo con conectores COMBI preconfeccionados.

Características principales

  • Tecnología de conexión 1: conexión Push-X
  • Tecnología de conexión 2: zona de enchufe COMBI
  • Sección nominal: 2,5 mm²
  • Secciones de cable: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (convertido según IEC)
  • Corriente: 24 A
  • Tensión: 800 V

Sus ventajas

  • Alta comodidad de manejo para todos los tipos de conductores gracias a la tecnología de inserción directa sin ejercer fuerza y sin herramientas
  • Conexión especialmente rápida de conductores flexibles sin puntera
  • Conexión intuitiva gracias a la información visual y táctil del punto de embornaje
  • Desbloqueo rápido de los conductores gracias al mecanismo de bloqueo en el punto de embornaje
  • Flexibilidad total gracias a los conectores COMBI estándar configurables con hasta 15 polos

Bornas para carril enchufables COMBI

El sistema de conexión COMBI le permite ahorrar tiempo y diseñar su aplicación de forma modular. La característica principal es la zona de enchufe de diseño uniforme, presente al menos en un lado de las bornas de base. Los conectores COMBI están disponibles con tecnología push-in por palanca, push-in, por resorte, conexión rápida y conexión por tornillo. Con los datos nominales hasta 41 A y 1000 V, el sistema de conexión puede utilizarse para el cableado de señales y potencia. Al mismo tiempo, el sistema soporta cargas de vibraciones especialmente altas. Tanto las bornas como los conectores macho están diseñados contra contacto accidental de los dedos.

Opciones de cableado Con el sistema de conexión COMBI

Desde el armario de control hasta la instalación completa: ya no es posible imaginarse las aplicaciones actuales sin soluciones enchufables. En este contexto, el sistema de conexión COMBI ofrece al usuario una flexibilidad sin límites. Desde la alimentación del armario de control para el suministro de los componentes de control y potencia hasta la rápida instalación de componentes descentralizados de la instalación, el sistema de conexión COMBI siempre ofrece la solución perfecta. Las ventajas de este sistema son numerosas. Los componentes enchufables dentro del armario de control pueden instalarse y desinstalarse fácil y rápidamente. El sistema de conexión también puede combinarse con el sistema de entrada de cables CES.

Sistema de bornas para carril enchufable COMBI

Sistema de bornas para carril enchufable COMBI

Bornas para carril enchufables

Desde cajas de control hasta instalaciones completas, las soluciones enchufables se han convertido en parte indispensable de las aplicaciones actuales. La tecnología de conexión enchufable se instala en diferentes variantes de bornas. Entre ellas se encuentran las bornas de paso, las bornas de tierra, las bornas de varios conductores, las bornas de varios pisos, las minibornas y las bornas de medición seccionables. Las bornas para carril con conexión enchufable forman parte del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y, por tanto, disponen de accesorios de puenteado, comprobación y rotulación normalizados.

Bornas para carril enchufables con distintos conectores COMBI

Bornas para carril enchufables con conectores COMBI

Conectores COMBI

Los conectores COMBI le ofrecen la máxima flexibilidad y eficacia. Con hasta 15 polos y diversas tecnologías de conexión, como conexión crimpada, conexión push-in por palanca, conexión push-in, conexión por tornillo y conexión por resorte, son perfectos para cualquier aplicación. En combinación con las bornas COMBI enchufables, los conectores permiten seleccionar tanto tecnologías de conexión normalizadas como tecnologías de conexión diferentes dentro de una misma borna.

También se ofrecen variantes autoconfeccionables, que puede montar fácilmente con un configurador.

Conectores macho autoconfeccionables

Conectores macho autoconfeccionables

Configurador para conectores, acoplamientos y pasamuros COMBI

Utilice nuestro configurador y elabore su solución personalizada. Con el configurador, se pueden crear soluciones personalizadas de forma fácil e intuitiva a partir de los distintos conectores, acoplamientos y pasamuros COMBI.
El configurador también permite integrar accesorios adecuados, p. ej., descargas de tracción, bloqueos o material de rotulación.

Bornas enchufables con conectores COMBI y sus accesorios

Accesorios para el sistema enchufable COMBI

Accesorios para el sistema enchufable COMBI

Además de los accesorios CLIPLINE complete normalizados, también existen accesorios opcionales para el sistema COMBI que permiten integrar de forma óptima los distintos conectores macho en la solución correspondiente. Incluye los siguientes accesorios:

  • Bloqueos para una conexión segura contra vibraciones
  • Descargas de tracción para los conductores
  • Carcasas de cables y manguitos antienrollamiento para evitar que los conductores se enrosquen

Algunos de los accesorios pueden combinarse.

Acoplamiento aéreo con conexión push-in

Acoplamiento aéreo con conexión push-in

Acoplamientos aéreos

Los acoplamientos aéreos (PPC...) permiten alargar fácilmente los cables y realizar pasamuros de forma sencilla. Además, los acoplamientos pueden montarse tanto en carriles DIN NS 15 como NS 35 gracias al pie dúo integrado. Los acoplamientos están disponibles como producto único y como variante modular. Al igual que los conectores COMBI, las variantes modulares pueden montarse de forma modular con distintos bloques individuales. No obstante, debe tenerse en cuenta que los acoplamientos modulares no constan de conectores macho L, M y R, sino solo del número necesario de conectores macho L y una tapa final.

Pasamuros COMBI

Pasamuros

Pasamuros

Se puede realizar un paso de muro eficiente con un encaje sencillo del pasamuros SSL en el acoplamiento estándar. El pasamuros se introduce en la ranura y se encaja automáticamente. Los acoplamientos aéreos SC 2,5 y SC 4 pueden fijarse de forma segura en los recortes de pared utilizando los pasamuros. Los pasamuros se pueden utilizar para espesores de chapa de 0,8 a 3 mm. Al igual que los conectores COMBI, los pasamuros también pueden montarse modularmente con distintos bloques individuales.

Regleta de base COMBI fijada sobre una placa de circuito impreso

Regleta de base COMBI

Regleta de base COMBI para la placa de circuito impreso

Con la regleta de base COMBI, se dispone de una conexión para placas de circuito impreso apilable. De este modo, las soluciones enchufables pueden realizarse con el mismo conector macho de forma continua desde el carril DIN hasta el equipo.

Distribuidores de señales tridimensionales

Distribuidores de señales tridimensionales

Distribuidores de señales tridimensionales

Con las bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L podrá maniobrar señales en sus sistemas de control y partes de la instalación en espacios muy reducidos. Gracias a las distintas opciones de puenteado dentro del regletero de bornas y a las opciones de maniobra dentro de los conectores macho de cuatro polos confeccionables, pueden diseñarse distribuidores de señales tridimensionales compactos.

Folleto de producto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Descargas

Folletos de las bornas para carril
¿Desea recibir material informativo sobre nuestras bornas para carril enchufables? A continuación, encontrará nuestro folleto de producto y el folleto de calidad de las bornas para carril.