IL PB BK-R
-
Acoplador de bus
2860222
Acoplador de bus PROFIBUS, estándar PROFIBUS DP, 24 V DC, sin accesorios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Construcción | modular |
Módulo | |
Código de ID (hex.) | ninguno |
Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 1,25 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
típ. 100 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 5 V del bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto entrante/alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V y alimentación del acoplador de bus de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada/alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus remoto de salida/periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus remoto de salida/lógica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación del acoplador de bus de 24 V/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA) / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
PROFIBUS DP | |
Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Color | verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | hasta 3000 m por encima de NN |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2860222 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DRI112 |
GTIN | 4017918821951 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 288,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 288,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago