IL PB BK DP/V1
-
Acoplador de bus
2718688
Acoplador de bus PROFIBUS, estándar PROFIBUS DP y la ampliación correspondiente DP/V1, 24 V DC, sin accesorios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Construcción | modular |
INTERBUS-Master | |
Número de participantes con canal de parámetros | máx. 16 |
Módulo | |
Código de ID (hex.) | ninguno |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (A través de conector Inline) |
Absorción de corriente | máx. 1,25 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
típ. 100 mA (ningún participante de bus local conectado) | |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Interfaz RS-485 / tensión de alimentación | 500 V |
Tensión de prueba: Interfaz RS-485 / bus local | 500 V |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
PROFIBUS DP | |
Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 |
Número de polos | 9 |
Velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Bus de campo: Gateway para bus local | |
Número máx. de participantes de bus local | 63 (Las E/S on board son dos participantes) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 85 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Color | verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 85 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 85 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2718688 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 11 |
Clave de producto | DRI112 |
GTIN | 4017918904616 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 265,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 265,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB 2744348
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - Conector de bus D-SUB 2744403
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago