Duplicador de señales de 4 vías para separación galvánica y duplicación de señales analógicas con conexión por tornillo, señal de entrada: 4 mA... 20 mA, señal de salida: 2 x 4 mA ... 20 mA
Acondicionadores de señal y transductores de medida para aplicaciones estándar
Los acondicionadores de señal y transductores de medida separan, convierten, filtran y amplifican las señales como interfaz entre el campo y el sistema de control. MACX Analog y MINI Analog Pro ofrecen soluciones flexibles para AI, AO, DI, temperatura, frecuencia y valores límite. MINI Analog Pro es la familia intuitiva y compacta. MACX Analog garantiza la seguridad de las personas, el medio ambiente y la instalación según la seguridad funcional.
Amplificador separador NAMUR para el servicio de detectores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten al nivel de mando a través de la salida de relé (contacto conmutado). Detección de fallo de cable (LFD), separación galvánica de 3 vías, SIL 2, con conexión Push-in.
Convertidor de frecuencia configurable de forma universal para la conversión de señales de frecuencia (Hz/rpm) y modulación por ancho de pulsos en señales normalizadas. Posibilidad de tensiones de sensores superiores a 8,2 V DC en combinación con MINI MCR-2-SPS 1033202. Tecnología de conexión por tornillo.
Separador pasivo alimentado por bucle de entrada con tensión de aislamiento incrementada para separación galvánica de señales de 0 mA/4 mA ... 20 mA. Señal de entrada = señal de salida. número de canales: 2, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 2 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión por tornillo
El convertidor de frecuencia configurable es apto para la conexión de iniciadores de proximidad NAMUR y sensores con salidas NPN y PNP. Se puede configurar vía interruptor DIP y Teach In Wheel. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Acondicionador de señal de 3 vías con tecnología de conexión enchufable para separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión por tornillo
Separador de 2 vías alimentado en bucle de entrada de 2 canales con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnología de conexión push-in.
Amplificador de separación con separación galvánica segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL
Convertidor de posición de potenciómetro configurable con técnica de conexión enchufable para la conexión de potenciómetros de 0 Ω ... 100 Ω a 0 kΩ ... 100 kΩ. Configurable a través del interruptor DIP o del software. Técnica de conexión por tornillo, configuración estándar
Amplificador de separación de 3 carriles con entradas y salidas configurables mediante la transformación y división galvánica de señales analógicas en el área de mV y V tanto unipolar como bipolar. Técnica de conexión push-in, configuración estándar.
Comparación entre los acondicionadores de señal y los transductores de medida para aplicaciones estándar
Los acondicionadores de señal y transductores de medida adecuados para cada aplicación
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Anchura y altura excepcionalmente compactas |
MACX Analog
Una gama completa de soluciones de eficacia probada |
MINI Analog
La familia de productos de 6 mm con funcionalidad básica |
|
Seguridad funcional SIL 2 SC 3 o SIL 3, específica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Seguridad funcional PL d, PL c, específica del tipo | |||
Doble canal | |||
Variantes con amplia gama de alimentación | |||
Medición ininterrumpida de los bucles de corriente | |||
Rango de temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, sin derating | |||
Pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red | |||
Consulta de información a través de la Signal Conditioner App | Código NFC y QR | Código QR | No |
Sus ventajas
- Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
- Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
- Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los acondicionadores de señal muy compactos
- Transmisión precisa y elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
- Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos con tecnología de conexión enchufable MINI Analog Pro
Los acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro con tecnología de conexión enchufable permiten una instalación y puesta en servicio sencillas en un espacio estrecho.
Con puntos de embornaje de fácil acceso y medición de corriente durante el funcionamiento, los acondicionadores de señal le facilitan mucho el trabajo. Con las pasarelas enchufables, puede transmitir hasta ocho señales de campo a redes industriales sin interferencias y ahorrarse las tarjetas de entrada específicas para cada señal.
Acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog
Nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog le ofrecen seguridad funcional según SIL IEC/EN 61508 incluso en aplicaciones estándar. La familia de productos tiene un nivel de integridad de seguridad continuo de SIL 2 SC3 a SIL 3. Algunos acondicionadores de señal MACX Analog están además homologados según EN ISO 13849 y ofrecen un nivel de calidad de entre PL c y PL d.
Acondicionadores de señal y transductores de medida con funcionalidad básica
Los acondicionadores de señal de 6 mm de la línea MINI Analog le ofrecen toda la gama completa de la adaptación de señales analógica para aplicaciones estándar. Los productos se reducen a lo esencial en cuanto a espacio necesario y funcionalidad.