El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 304), también apto para condiciones del entorno agresivas, con cierre de bola, para una agrupación y fijación rápidas y seguras