El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Manguera de protección, material: Acero galvanizado / PVC, índice de protección: IP68, color: negro, diámetro interior: 38 mm, Longitud total: 10 m